RFID kullanarak otomatik tanımlama ve izleme
Endüstriyel RFID sistemleri BIS
Modüler taşıma ve montaj sistemlerindeki bireysel iş adımlarını güvenli ve izlenebilir bir şekilde belgelemek için, kompakt transfer sistemleri için özel olarak geliştirilmiş RFID okuma/yazma kafaları sunuyoruz. Bunları ek bir tutucu olmadan monte edebildiğiniz için kurulum alanından tasarruf edersiniz ve aynı zamanda temassız tanımlamanın tüm avantajlarından faydalanırsınız. Özellikle de köşe veri taşıyıcılarımızı kullanıyorsanız. Bunun nedeni, iki taraftan okunabilmeleri ve yazılabilmeleridir.
Özel özellikler
- Tüm yaygın fieldbus sistemleri için veya IO-Link ile ağdan bağımsız olarak kullanılabilir
- Ek bir tutucu olmadan en yaygın profil sistemlerine entegre edilebilir
- IP67'de sağlam metal gövde
- Çepeçevre görülebilen LED'ler sayesinde doğrudan sistem üzerinden kontrol edilebilir
Aletlerin güvenilir şekilde tanımlanması için önerilen ürünler
IO-Link sensör/aktüatör hub'ları
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Çalışma voltajı Ub
- 18...30.2 VDC
- Bağlantı (COM 1)
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı yuvaları
- 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
- Analog girişler
- 8x Analog, voltaj/Analog, akım/analog, sıcaklık (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J tipi termokupl/K tipi termokupl)
- Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
- hayır
- Akım toplamı UA, aktüatör
- 4 A
- Akım toplamı US, sensör
- 4 A
- Dış gövde malzemesi
- Çinko döküm, nikel kaplamalı
- Boyut
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Ortam sıcaklığı
- -5...70 °C
- IP derecesi
- IP67, vidalı durumdayken
- Aktarım hızı
- COM2 (38.4 kBaud)
- Proses verileri çevrimi minimum
- 55 ms
- Proses verileri GİRİŞ
- 22 bytes
- Proses verileri ÇIKIŞ
- 1 bytes
Çok frekanslı değerlendirme üniteleri
- Product group
- Multi-Frequency Processor
- Arayüz
- Profinet: I/O (IRT)
- Desteklenen RFID teknolojileri
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Bağlanabilir R / W kafa / anten sayısı
- 4
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm
- Ortam sıcaklığı
- 0...60 °C
- IP derecesi
- IP65, Konnektör ile
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Bağlantı
-
2x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
7/8"-erkek, 5-pin
Alet kimliği için UHF veri taşıyıcıları
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 850…960 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA) - Boyut
- 23 x 1 x 100 mm
- Hafıza tipi
- EEPROM
- Kullanıcı verileri, okuma / yazma
- 128 Bit
- EPC hafıza, oku / yaz
- 496 Bit
- TID hafıza, salt okunur
- 96 Bit
- Anten tipi
- Dipol
- Montaj
- metal içermez (temiz bölge)
- Depolama sıcaklığı
- -40...85 °C
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- Dış gövde malzemesi
- PET
- IP derecesi
- IP68
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
Robotik alanında diğer uygulama örnekleri
Daha fazla konu keşfedin
İlgili konular
Downloads
-
Industry brochure automotive