Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Nesneleri güvenilir bir şekilde tespit edin ve kontrol edin

Fotoelektrik sensörler BOS

Nesneleri güvenilir bir şekilde tespit edin ve kontrol edin

Fotoelektrik sensörler, nesnelerin varlığını güvenilir bir şekilde algılar. Şekli, rengi, mesafeyi veya kalınlığı aynı derecede güvenilir ve hassas bir şekilde kontrol ederler. Endüktif veya kapasitif teknolojiye sahip yaklaşım anahtarları ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha geniş bir algılama aralığı sunarlar. Maksimum esneklik için Balluff'un sensörlerini kırmızı ışıktan kızılötesine ve lazere kadar farklı ışık türlerinde ve çok çeşitli tasarımlarda alabilirsiniz.

özellikler

  • Şekil, renk, mesafe, kalınlık ve çok daha fazlasının güvenilir testi
  • birçok olası uygulama için çok çeşitli ışık türleri
  • çok büyük algılama mesafeleri ve yüksek doğruluk
  • Cam, metal, plastik, ahşap ve sıvılar dahil hemen hemen her malzeme için kullanılabilir

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.