Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Reflektörler ve yansıtıcı folyolar

Reflektörler, fiber optik ürünler, lensler

Uygun:

51 sürümleri

Reflektörlerimiz her koşul için doğru seçimdir. Isıya ve kimyasallara dayanıklı yuvarlak veya kare reflektörler ve yansıtıcı folyolardan birini seçin. Kırmızı, beyaz veya kızılötesi ışık ve lazer uygulamaları için uygundurlar.
Balluff reflektörler ve yansıtıcı folyolar, optoelektronik sensörlerimizle birlikte tam işlevselliklerini gerçekleştiriyor. Uygulamanızda kişiselleştirilmiş kullanım için farklı boyutlar ve montaj seçenekleri arasından seçim yapın.

Özellikler

  • Hassas ve dayanıklı
  • Yapıştırıcılar veya vidalar kullanarak kolay bağlantı
  • Çeşitli tasarımlar
  • Yüksek kaliteli malzemeler
  • Homojen optik özellikler

kullanılabilirlik

51 sürümleri

sipariş kodu
Price Çalışma prensibi Versiyon Boyut Algılama yüzeyi
Hareketler
12.5 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²
9.28 EUR
BOS Reflektör Reflektif folyo, mikro piramitler 50 x 250 x 0.5 mm 125.0 cm²
15.59 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22.6 cm²
11.9 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 1.2 mm Ø 25 x 15.5 mm 3.3 cm²
30.34 EUR
BOS Reflektör Reflektif folyo, mikro piramitler 50 x 100 x 0.6 mm 50.0 cm²
16.3 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 1.2 mm 25 × 5.5 mm 3.3 cm²
9.88 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 4 mm 18 x 120 x 6 mm 13.9 cm²
19.51 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²
458.49 EUR
BOS Reflektör Reflektif folyo, mikro piramitler 50 mm x 22 m x 0.5 mm 11000.0 cm²
20.23 EUR
BOS Reflektör Küp köşesi 4 mm 84 x 84 x 9.1 mm 63.7 cm²
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.