Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Preslerde ve delme makinelerinde titreşimlerin izlenmesi

Durum izleme sensörleri ile BCM

Preslerde ve delme makinelerinde titreşimlerin izlenmesi

Delme ve şekillendirme sırasında, istenen geometriyi elde etmek için iş parçasına genellikle büyük kuvvetler etki eder. Bunun için kullanılan makineler ve takımlar, üretim süreçlerini mümkün olduğunca düşük şok ve düşük titreşimli hale getirmek için optimize edilmiştir. BCM durum izleme sensörleri, hareket noktasındaki titreşim ve sıcaklığı sürekli olarak izleyerek ve kullanıcı tanımlı alarmlar aracılığıyla sapmaları bildirerek aşınma ve değişikliklerin (örneğin doğrusal kılavuzlarda ve hidrolik ünitelerde de) tespit edilmesini destekler.

Özel özellikler

  • 6000 Hz'e kadar titreşim analizi (+/- 3 dB kesme frekansı)
  • Ölçüm aralığı +/-16 g
  • IO-Link arayüzü
  • Temas sıcaklığı izleme
  • İsteğe bağlı ek fonksiyonlar: Çalışma saati sayacı, anahtarlama sayacı, frekans analizi, frekans ve ham veri kaydı
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin