气动和液压元件
利用先进的传感器和网络技术最大限度地提高效率和可靠性
巴鲁夫提供最先进的液压和气动元件,可将先进的传感器和监控技术无缝集成到您的流体动力系统中。我们的解决方案旨在提高各种应用的效率、确保精度并最大限度地减少停机时间。
了解根据您的需求定制的液压和气动系统创新解决方案。
我们提供用于监测位移和位置以及压力、温度、流量和液位的各种技术。这些广泛的技术可为用户提供过程和服务数据。
无论您是选择传统的解决方案,还是希望实现支持 IIoT 的应用,巴鲁夫都能从单一来源为您提供基于需求的合作伙伴支持。
个别应用领域的其他联络点

从液压系统到数字驱动解决方案
带 IO-Link 的传感器和执行器现已成为自动化技术的标准。然而,标准化的 IO-Link 协议(IEC 61131-9)在流体技术的项目规划、调试和监控组件及系统状态方面也具有显著优势:
云端分析和记录
采集数据的监控和可视化
现场自主轴
使用 BFF 热流监测器检测流体流量
使用 BFT 温度传感器测量温度
通过 IO-Link 进行阀门参数设置
使用我们的压力传感器(BSP)进行压力监测
使用 BTL:磁致伸缩线性位置传感器进行连续液位检测
通过巴鲁夫电容式传感器 (BCS) 的限值检测进行液位监控

液压装置监控
功能强大的液压泵或压缩机以及相关电机是许多生产系统的核心。利用 状态监测工具包 可为您提供用于记录和分析机器状态数据的集成系统。我们的工具包可分析液压装置上的物理变量,并在出现任何重大偏差时尽早可靠地通知您,以便您采取措施。

防爆保护
流体技术组件还可用于 危险区域 危险区域。例如,液压或气动缸的监控、液压和气动控制阀的监控以及油位或注油位检测。
巴鲁夫提供一系列具有相应区域认证的传感器和变送器。
我们的产品组合
传感器技术
网络技术
状态监测
您有任何问题吗?请联系我们!
视频
Downloads
-
行业手册流体动力技术
-
在潜在爆炸环境中使用的传感器和线性位置传感器