登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

轮胎行业

每一步流程都有很高的安全性

轮胎行业

作为汽车行业多年的合作伙伴,巴鲁夫提供丰富的自动化技术,为您的轮胎生产提供最佳支持。我们的专业知识是在实际应用中获得的,并以坚实的开发经验为基础。我们可以利用多种不同的技术,从广泛的传感器、系统和网络中汲取灵感。

例如,我们可以为您提供距离测量系统,用于精确监测硫化机上的闭合运动,或视觉和识别解决方案,可靠满足并超越轮胎部件及最终产品的高品质要求。

通过我们的轮胎制造解决方案,您可以可靠地管理这个复杂过程中的每一个生产步骤。凭借我们的专业技术,您可以简单、可靠地实现更高的自动化程度:无论是制造绿色轮胎,还是在高温高压下进行硫化。巴鲁夫将在您的每一个工艺段中为您保驾护航。

轮胎制造: 确保轮胎的高质量

确保轮胎的高质量和轮胎制造过程的顺利进行。为了确保这些关键的工艺步骤以最佳方式完成,我们为您提供了传感器,您可以使用这些传感器完美地装备您的轮胎制造设备。

例如,为了准确定位您的滑块,我们的各种解决方案为您提供了多种选择。同时,您还可以提高工艺安全性。因为您可以防止停工,并确保连续的材料供应和始终如一的高加工速度。因此,每一个轮胎坯料都能高效、正确地建造。


硫化: 每一步都很精确

为了确保硫化机中青胎硫化的关键过程正常进行,巴鲁夫为您提供每一个步骤的最佳解决方案。这些解决方案中的每一项都对工艺可靠性做出了贡献。

您可以在高压和高温下获得最高的绿胎成型精度:无论您是使用我们的超声波传感器检测压机中的轮胎,还是使用我们的压力传感器监测气动管路的压力。或者,无论您是使用我们的磁致伸缩线性位置传感器来确保压力机的可控关闭。


内物流和过程监控: 确保可追溯性

使用我们的识别解决方案,可靠地在整个生产工艺链上为您助力:从原材料的交付到半成品的生产,再到轮胎的制造以及其他环节。每个轮胎都能被唯一识别,每一个工艺步骤都能被追踪。这种不间断的记录能够助您实现可靠的流程,满足追踪与追溯的要求。

我们的产品性能范围还包括工业图像处理,例如,使用SmartCamera智能相机、视觉传感器或条码阅读器。您还可以使用各种RFID解决方案,这些解决方案覆盖广泛的低频、高频和超高频技术以及大量的数据载体、读/写头和处理器单元。除此以外,我们也能够针对您的其他特殊应用诉求提供最优绩效的解决方案。我们多年的自动化专业技术和经验时刻准备为您效劳,欢迎与我们联系。

Downloads

  • 行业手册 轮胎行业