登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

白色家电

可靠、高效地生产家用电器

白色家电

从金属加工到内物流再到装配:巴鲁夫为您提供广泛的解决方案,以实现白色家电的无差错和高效生产。

几十年来在这一领域中一直存在一些重要议题,例如通过 RFID 实现可追溯性或针对处理和装配技术的升级,除了这些普遍关注的领域,我们也一直在积极探究一些新的生产要求,如状态监测和工业物联网 IIoT,并为您提供创新的解决方案,助您优化生产过程。

金属加工和成型技术: 我们的基准是符合未来的标准

冲压机已经成为金属成型加工过程中不可缺少的工具。通常,应用在批量化生产中的工具和模具都需要更高的质量和精度。任何长时间的生产停机都意味着成本大幅提高,没有人能够承受长时间的停工所带来的损失,尤其是当您发现某昂贵的设备资产被损坏并需要更换时。巴鲁夫的传感器解决方案值得您的信赖,在加工操作过程中,它们可以准确地记录冲压机的位置,并可及时发现故障,避免相应的损失,因为我们的解决方案会让冲压机在紧急情况下自动关闭。


内物流和可追溯性: 高速、高透明度、高质量

能持续管理库存和物料流动,又能同时可靠地避免出错,这对任何行业的公司都是一个挑战。自动化流程使您能够在更短的时间内以更高的精度存储和检索大量的货物。因此,动态穿梭系统和堆垛机越来越多地取代人工仓储工作。高度透明的过程是提高效率的另一个因素,从原材料采购和生产到消费和处置,所有流程步骤的可追溯性都十分重要。巴鲁夫能为您提供可靠的内物流解决方案,以及具有软件控制选项的高精度识别解决方案。


装配、机器人技术和防错: 数据流动、过程检查、控制生产过程

巴鲁夫可以帮助您毫不费力地实现装配过程中的信号捆绑、数据的收集和跟踪,以及操作状态的显示。

从人工操作到高度自动化地机器人生产线,使用众多装配方法都是为了满足您逐渐提高的生产要求。在机器人技术创新的领域,我们可以助您提高效率并确保产品的高质量生产 — 比如,一些解决方案可取代复杂的布线,另一些可以实现快速的工具更换,或者促进人机交互。

我们的产品可以避免您在复杂的生产过程中发生错误,并且实现持续的质量控制,从而提高整体设备效率(OEE)。


智能流程和状态监测: 灵活、智能、无故障

巴鲁夫的过程和状态监测系统为工业领域机器和设备的高效、无故障运行做出了贡献。
例如,传感器可以可靠地记录和监测液位、温度或压力以防止意外停机,并提供设备状况的相关数据,从而让您能够进行预测性维护。此外,您还可以更快地了解单个部件的变化,比如磨损或故障,让您更便捷地维护。而且巴鲁夫传感器还可以自动监测定义的生产资源极限值,并在没有达到时通知您或直接重新安排资源。这不仅取代了人工检查,也提高了设备的整体效率(OEE)。

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances