產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

質量保證

自動化質量保證

質量保證

現代、靈活的生產離不開工業圖像處理。它可確保產品質量並實現高效的製造流程 - 最大批量為 1。

巴魯夫解決方案為自動化質量保證開闢了多樣化、高性能的應用範圍。例如,我們的工業圖像處理產品組合的可能性幾乎是無限的:無論是視覺質量控制、識別還是定位任務。此外,我們的圖像處理產品可以輕鬆設置和直觀操作。使用我們的智能視覺解決方案,您可以可靠地提高生產質量。

應用實例

(1) SmartCamera 提供廣泛的質量控制
我們帶有現場總線和 IO-Link 的 SmartCamera 可為您提供廣泛的應用。它對製造的零件(包括其生產階段)進行視覺質量控制,例如檢查尺寸、間距、位置和對齊是否正確,或者零件是否完整且沒有缺陷。這使您能夠在早期階段識別和糾正每個生產步驟中的過程錯誤。通過這種方式,您可以防止出現故障批次並降低後續成本。


(2) 可靠地避免光電傳感器的錯誤
並非每個質量控制都需要智能係統。即使使用光電傳感器,也可以可靠地避免生產錯誤。

例如,您可以使用顏色傳感器來檢查組件的顏色是否正確。在正確的執行中,它可以被送入下一個處理步驟。高效的流程支持提前防止錯誤的事實。


(3) SmartLights 舒適地可視化過程
您可以通過 IO-Link 主站接口直接控製過程 - 無需 PLC 控制。您只需要我們的 SmartLight IO-Link 信號塔,它將趨勢和過程可視化。借助 LED 顯示屏的色標,您可以一目了然地了解正在發生的事情並始終保持最新狀態。借助 IO-Link,即插即用的安裝既快速又簡單。 SmartLight 可以通過 IO-Link 輕鬆參數化,甚至可以在運行期間靈活更改。

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎