產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

可追溯性

智能工廠的透明度

可追溯性

它們的可追溯性對於高效生產變得越來越重要。這種可追溯性創造了透明度,對於具有自我調節流程的未來工廠來說是必不可少的。

可追溯性意味著記錄流程鏈中的每一步並使其易於理解。這是通過 RFID 實現的,它會自動記錄所有生產部件以及此處使用的所有材料和設備的生產歷史 - 包括時間、地點和流程。並實時為您提供所有信息。這種透明度實現了精益生產流程,保證了高產品質量,並為自我調節流程鋪平了道路。憑藉 30 多年的 RFID 能力,我們為實施提供了廣泛的專業知識。

應用實例

(1) LF、HF 和 UHF 的技術獨立評估單元
我們強大的評估單元 BIS V 可用於所有應用中的快速數據傳輸、短週期時間和高數據安全性。這允許您在混合操作中使用不同的 RFID 技術 LF、HF 和 UHF。因此,無論您要解決什麼任務,一種類型的評估單元就足夠了。對於獨立於行業的用途,您當然會收到這種高性能的產品,它與世界各地常用的所有總線系統具有完美的電磁兼容性。


(2) 捆綁傳感器數據,簡化網絡結構
BIS V 提供四個端口,它們可以相互獨立地進行參數設置,並允許您同時操作多達四個讀/寫頭。此外,您可以將具有 IO-Link 功能的傳感器和執行器或具有多達 16 個傳感器的傳感器集線器連接到集成的 IO-Link 主端口。這使您可以在任何網絡技術中以最簡單的方式捆綁傳感器數據。您可以簡化網絡結構,節省時間和金錢。

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎