利用光电传感器距离监控材料供应情况
理事会 ࣝ离传感器,用于在涂布过程中精确检测辊子上的材料量
这些传感器可测量与膜卷之间的距离,并精确检测还有多少材料可用。传感器的可见激光束可实现快速轻松的对准,而集成的 IO-Link 接口则简化了参数设置和与现有系统的集成。一旦材料量低于规定值,操作人员就会收到通知,以便及时更换卷材,避免生产中断。
特殊功能
- 精确的监控距离,可可靠地检测线圈上的物料量
- 可视激光束,方便快速调整传感器
- 通过 IO-Link 提供广泛的附加功能和参数设置选项,可轻松满足特定要求易于阅读的显示屏,可显示
- 易于阅读的显示屏,可显示设置功能和状态显示
用于涂层工艺中材料监控的推荐产品
BOD0020
带塑料外壳和红光激光的距离传感器,可冲洗
- Special characteristics
- Washdown
- 型號系列
- 23K
- 尺寸
- 51 x 23 x 52.4 mm
- 介面
-
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/自動檢測: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 光傳播時間測量
- 輻射特性
- 平行
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 5.5 x 7 mm 5 m 時
- 作用範圍
- 100-5000 mm
- 精準度
- ±0.6 %FS
- 重複準確性
- 0.024 % FS
- 分辨率
- ≤ 5 mm
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,4 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BOD0006
带塑料外壳和红光激光的距离传感器
- 型號系列
- 26K
- 尺寸
- 17 x 50 x 50 mm
- 介面
-
模擬,電流: 4-20 mA
線性上升/下降
2x PNP: 常開觸點/常閉觸點(NO/NC) - 功能原理
- 光電距離感測器
- 功能原理,光學
- 三角測量
- 輻射特性
- 發散
- 光線類型
- 雷射紅光
- 光斑大小
- 2 x 4.5 mm 300 mm 時
- 作用範圍
- 80-300 mm,可調
- 精準度
- ±0.25 % FS
- 重複準確性
- 0.25 % FS
- 分辨率
- 0.1 % FS
- 接口
- 插接器,M12x1 插頭,8 針
- 外殼材質
- ABS
- 工作電壓 Ub
- 18-30 VDC
- 認證
-
CE
cULus
WEEE
BAM01FK
光电传感器安装支架
- 規格
-
安裝角鋼
2 根軸,可調 - 使用
- 用於光電感測器 BOS 23K
- 材料
- 不鏽鋼
- 尺寸
- 25 x 40 x 64.5 mm
- 固定件
- 螺栓
涂层和干燥领域的其他应用实例
了解更多主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry