產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

涂层和干燥电极的可视化流程

用于快速故障检测和过程控制的智能灯 BNI

在电池生产中涂覆和干燥电极材料时,精确的可视化和快速的响应时间对于确保稳定的生产条件非常重要。涂布机需要随时监控各种参数,如涂布速度、浆料粘度和干燥段温度。 巴鲁夫的 SmartLights BNI LED 信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。信号灯可灵活地显示这些参数,使偏差一目了然。各种显示模式和可定制的色谱可实现直观显示,例如 "涂覆进行中"、"干燥完成 "或因缺料而发出警告的状态。这样,操作人员就能立即对变化做出反应,并在不中断工艺的情况下采取必要措施。可选的声音信号可提高安全性,并在必要时进行快速干预。

特殊功能

  • 可定制的色谱,用于显示 "运行中"、"检测到偏差 "或 "需要维护 "等状态。
  • 三种显示模式(分段、液位和运行灯模式)可灵活适应不同的工艺要求
  • 在运行过程中可轻松调整显示,以便对变化做出快速反应
  • 可选的声音模块可放大视觉信号并快速通知操作人员

推荐用于生产过程可视化的智能灯和机器照明

BNI0088

不同段数的智能 led 信号灯塔

BAV001W

IO-Link 控制面板

BAE00ZM

照明机器

BNI0082

智能灯 - 不同段数的 led 信号灯塔

BNI008A

6 段式 ip67 紧凑型 led 信号灯

BNI0088

不同段数的智能 led 信号灯塔

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 213 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BAV001W

IO-Link 控制面板

功能原理
IO-Link 控制台,4 重
尺寸
85 x 64 x 199 mm
最小環境溫度
-5 °C
最大環境溫度
55 °C
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BAE00ZM

照明机器

接口
插接器,M12x1 插頭,4 針
規格
機台照明燈
尺寸
Ø 45 x 420 mm
測量工作電壓 Ue DC
24 V
材料
鋁 陽極化
硼矽酸鹽玻璃
發光面
380 x 42 mm
反射角
120 °
光線類型
LED 白光,散光
亮度
1450 lm
色溫
5000 K
環境溫度
-20...40 °C
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
防護等級
IP67
更多產品詳情
BNI0082

智能灯 - 不同段数的 led 信号灯塔

功能原理
指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
5
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
調整方法
功能顯示
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 309 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP65
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情
BNI008A

6 段式 ip67 紧凑型 led 信号灯

功能原理
配備蜂鳴器的指示燈
介面
IO-Link 1.1
工作電壓 Ub
18-30.2 VDC
接口
M12x1 插頭,4 針
燈格,最大數量
3
預設顏色
黃色
白色
綠色
藍色
紅色
橙色
可配置
功能顯示
循環燈模式
等級模式
區段模式
彈性模式
音量,最大
95 dB
調整方法
功能顯示
音量
輔助功能
擴充的程序數據
尺寸
60 x 60 x 234.5 mm
外殼材質
PC,透明,Cu 15 µm,Ni 15 µm 壓鑄鋅
固定件
螺栓 M18
環境溫度
-5...50 °C
防護等級
IP30
傳輸率
COM2(38.4 kBaud)
程序數據週期,最小
7.2 ms
過程數據 IN
1 Byte
過程數據 OUT
8 Byte
更多產品詳情

涂层和干燥领域的其他应用示例

了解更多主题

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎