登入

請登入已查看專屬折扣

忘記密碼?

始終保持最新狀態

使用我們的電子郵件,您將收到有關產品,活動,服務和Balluff的定期信息。

以公司名稱註冊

我們將確認貴公司是否已為現有客戶,並將公司資訊與網路商城的使用帳戶做連結。

註冊
產品範圍
服務支援
產業和解決方案
企業

光電感測器

用於標準和特殊應用的光電感測器系列

利用光電感測器精確檢測物體

光電感測器能夠穩定地檢測物體的存在,並高精度地檢查其形狀、顏色、距離或厚度。與電感式或電容式近接開關相比,光電感測器的檢測範圍更大。不同表面紋理、大小和顏色的物體也需要不同的功能原理和設計。

我們多樣化的光電感測器產品組合

擴散反射型光電感測器

精確識別對比度差異,取決於表面、顏色或材質。安裝簡單、方向靈活且可選擇光型,可實現精確的物體檢測。

鏡片反射型光電感測器

可靠的物體偵測功能,不受表面、顏色或材質影響。內建發射器和接收器,安裝簡便;提供紅光、紅外線或雷射版本。

對照型光電感測器

物體可被精確識別——無論其表面、顏色或光澤如何。獨立的發射器和接收器單元可實現大範圍覆蓋和高重複精度。

ㄇ型光電和角度光電

出廠預先調整的叉形和角形光電感應器,可快速投入運作,精度高且使用靈活。

框式光柵

提供動態和靜態兩種版本;動態版本非常適合用於計數和查詢快速移動且無序的零件。

光帶和光幕

堅固的外殼、快速的操作能力以及不同的信號輸出,可滿足各種可並行使用的測量任務——即使對於大型物體,也無需額外的配件。

顏色感測器

可靠地識別顏色細微差異,篩選劣質零件,確保產品品質始終如一——高切換頻率、堅固結構和緊湊外殼。

對比感測器

物體可根據灰度值進行可靠區分。高切換頻率和各種光源類型可實現快速、精確且靈活的應用。

發光感測器

紫外線可偵測肉眼無法看見的物體或標記。按鍵即可輕鬆啟動,堅固的工業設計確保應用可靠。

光纤传感器

靈活、精確且快速的物體識別,適用於要求嚴苛的應用——緊湊的結構和不同的光源類型可實現最大的適應性。

Micromote - 光學傳感器頭

模組化感測器系統,實現最高製程精度與靈活整合。多樣化的感測器頭、緊湊的結構設計與靈活的纜線,可提供量身訂製的解決方案。

光電距離感測器

精確的距離測量,適用於定位、物料流和液位控制。非接觸式、堅固且可靈活調整——參數設定簡單。

適用於嚴苛環境的靈活穩定解決方案

我們提供各種類型的光電感測器,從紅光和藍光到紅外線和雷射技術。我們還提供適用於不同範圍的產品系列,具有帶背景消除的,也有不帶背景消除的。豐富的設計確保了最大的靈活性,並能夠滿足您的各種應用需求。

我們的光電感測器完全符合自動化、機器人、組裝和搬運領域的要求。我們還提供適用於惡劣環境條件的穩定耐用型產品。例如,我們的光電微型感測器、顏色感測器、光帶和對比感測器等,也適用於其他特殊應用。

物體檢測產品指南

請告訴我們您的需求,我們會推薦您適合的光電規格!
應用領域
Video thumbnail
Video thumbnail

應用案例

來自不同工業領域的應用案例說明了光電感測器的廣泛用途。它們可用於物體檢測、位置和距離檢測、存在監控以及品質和製程監控任務。這使得光電感測器能夠穩定、精確地滿足工業自動化的各種需求。

專業知識和建議--聯繫我們

我們的專業團隊隨時為您提供幫助和建議。如果您不確定哪種感測器最適合您的需求,我們將竭誠為您服務。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎