Absolute Drehgeber

Typenschlüssel:

BDG – FXX36-BM Serie – RS485

Kontaktanfrage

Flanschtyp
Endhohlwelle
Schutzart
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
Schnittstelle
RS485
Flanschdurchmesser
36 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Umgebungstemperatur
-40…85 °C
Flanschmaterial
Aluminium
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.