S-mount Objektive

Optiken

Verfügbar in:

14 Ausführungen

Entdecken Sie das umfassende Angebot für Objektive mit S-mount Objektivfassung von Balluff.

Die wichtigsten Vorteile

  • diverse Festbrennweiten
  • unterstützte Sensorformate von 1/3" bis 2/3"
  • Ausführung mit IR-Cut Filter und ohne möglich
  • Auflösung bis 12 Megapixel

Verfügbarkeit

14 Ausführungen

Bestellcode Preis Max. Sensorgröße Bildauflösung Brennweite Zusatztext Verwendung
Aktionen

FHW027M

ADCTCS
Zwischenring, 5 mm Zubehör für Industriekameras

FHW027N

AD01S
Adapter S-Mount auf C-Mount; H 14 mm Zubehör für Industriekameras

FHW027P

BM3618C
1/2.5" 1 MP 3.6 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"

FHW027R

BM3518S125ND
1/2.5" 1.5 MP 3.5 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"

FHW02AA

B10M5425C
1/2.3" 10 MP 5.4 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3"

FHW02AC

SH02M13
Objektivhalter S-Mount, Höhe 13 mm für Linsenoptiken

FHW02AK

B5M12056C
1/1.8" 5 MP 12 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/1.8
"

FHW02AL

B5M12028C
1/1.8" 5 MP 12 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/1.8
"

FHW02AE

B5M8018C
1/2.5" 5 MP 8 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"

FHW02AF

B5M4018C
1/2.5" 5 MP 4 mm Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/2.5
"

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.