Kapazitive Näherungsschalter zur Objekterkennung

Kapazitive Sensoren

Verfügbar in:

6 Baureihen

Die kapazitiven Näherungsschalter, wahlweise auch kapazitive Näherungssensoren genannt, erhalten Sie in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichsten Stecker- und Kabelvarianten. Mit Schalt- oder Analogausgang oder mit IO-Link-Schnittstelle. Zusätzlich stehen Ihnen besonders wirtschaftliche Ausführungen zur Verfügung.

Die Besonderheiten

  • kapazitive Näherungsschalter in Kunststoff- und Edelstahlausführungen
  • zur Erfassung von Medien mit geringer Dielektrizitätszahl
  • in kompakten Bauformen ab Ø 6,5 mm und flachen Bauformen, wie z. B. Scheibenbauformen, mit Schaltabständen bis 25 mm
  • bündig einbaubar und über Potenziometer oder Kabel-Teach zu justieren
  • IO-Link verfügbar

6 Baureihen

Baureihe Anschlussart Gehäusematerial primär Reichweite max. Kabellänge L
Aktionen

S-BCS D

Einfach montierbare Scheibenausführung mit und ohne Gewindebohrung
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

S-BCS G

Zylinderische Kompaktausführung ohne Gewinde
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), POM 15 mm 2 m, 3 m

S-BCS M12 O

Zylindrische Ausführung mit M12-Gewinde
Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder Edelstahl (1.4404), Edelstahl (1.4301), PTFE, PBT, Edelstahl (1.4305) 5 mm 0.3 m, 0.35 m, 2 m

S-BCS M18 O

Zylindrische Ausführung mit M18-Gewinde
Kabel, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), PBT, Edelstahl (1.4305) 8 mm 2 m

S-BCS M30 O

Zylindrische Ausführung mit M30-Gewinde
Kabel, Steckverbinder Edelstahl (1.4301), PBT, Edelstahl (1.4305) 20 mm 2 m

S-BCS Q

Quadratische Ausführung aus Kunststoff
Kabel, Kabel mit Steckverbinder PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.