Reflexionslichtschranken

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

16 Baureihen

Welche Applikation auch immer Sie umsetzen möchten, Balluff bietet Ihnen ein breites Spektrum an Reflexionslichtschranken. Diese ermöglichen Ihnen eine zuverlässige Objekterkennung unabhängig von seiner Oberfläche, Farbe und seinem Material. Wenn Sie einen Polfilter verwenden, so ermöglichen Ihnen unsere Reflexionslichtschranken sogar die Detektion glänzender Objekte.

Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, sodass Sie diese Lichtschranke einfach montieren und durch großzügige Montagetoleranzen leicht ausrichten können.

Die passende Lichtart wählen Sie abhängig von Ihren Anforderungen. Je nach Typ arbeiten unsere Reflexionslichtschranken mit gut sichtbarem Rotlicht, unsichtbarem Infrarotlicht oder sehr präzisem, für die Kleinteileerkennung optimal geeignetem Laserlicht.

Die Besonderheiten

  • einfache Ausrichtung durch großzügige Montagetoleranzen
  • große Reflektoren für hohe Reichweiten
  • sichere Erkennung – unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material
  • mit Polfilter auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet
  • Montage nur eines elektrischen Gerätes plus Reflektor

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!

16 Baureihen

Baureihe Bauform Reichweite max. Schnittstelle Lichtart Anschlussart Anschluss, Bauform Kabelmantelmaterial Schaltfunktion
Aktionen

S-BOS 21M R

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 20000 mm IO-Link, PNP/NPN/Gegentakt, PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1 Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS 23K R

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 14000 mm

S-BOS 26K R

Kubische Einweglichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 25 m Reichweite
quaderförmig 25000 mm PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1 Schließer (NO)

S-BOS 50K R

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 60 m Reichweite
quaderförmig 18000 mm PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1 Schließer (NO)

S-BOS 5K R

Günstige und kleine Einstiegsvariante unserer kubischen Reflexionslichtschranken
quaderförmig 10000 mm NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS 64K R

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten und Relais
quaderförmig 10000 mm Relais Rotlicht Schraubklemmen Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS 6K R

Kubische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 18 m Reichweite
quaderförmig 13000 mm PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS Q08M R

Quadratische Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten
quaderförmig 1000 mm PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M8x1 PUR Öffner (NC), Schließer (NO)

S-BOS R01E R

Hochkant-Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PUR Öffner (NC), Schließer (NO)

S-BOS R020K R

Hochkant-Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 3 m Reichweite
quaderförmig 3000 mm NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder M8x1 PVC Öffner (NC), Schließer (NO)

S-BOS R254 R

Hochkant-Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten für Washdown
quaderförmig 8000 mm IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/Gegentakt, Pin 4: Gegentakt, Analog, Strom Rotlicht Steckverbinder M12x1 Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS R81K R

Hochkant-Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten zur Lochmontage
quaderförmig 3000 mm NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC Schließer (NO)

S-BOS R090K R

Hochkant-Reflexionslichtschranken mit unterschiedlichen Lichtarten bis 20 m Reichweite
quaderförmig 5000 mm NPN, PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M8x1 PVC Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS M12 R

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M12-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 12 mm 3000 mm PNP Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC Öffner (NC), Schließer (NO)

S-BOS M18 R

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M18-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 18 mm 16000 mm IO-Link, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Kabel, Steckverbinder M12x1 PVC Öffner (NC), Schließer (NO), Schließer/Öffner (NO/NC)

S-BOS M8 R

Zylindrische Reflexionslichtschranken mit M8-Gewinde und unterschiedlichen Lichtarten
Ø 8 mm 1000 mm NPN, PNP Rotlicht Kabel, Kabel mit Steckverbinder, Steckverbinder M8x1 PUR Öffner (NC), Schließer (NO)

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.