Große Auswahl an Anschlussleitungen für jede Industrie

Verfügbar in:

1737 Ausführungen

In unserem umfassenden Programm von Anschlussleitungen für jede Industrie finden Sie garantiert den richtigen Anschluss für Ihre Applikation. Damit werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig übertragen.

Verschiedene Kabelarten und verschiedene Steckverbinder vergrößern darüber hinaus Ihre Flexibilität bei der Wahl der passenden Anschlussleitung.

Die wichtigsten Vorteile

  • große Auswahl für jede Industrie
  • verschiedene Kabelarten, verschiedene Steckverbinder
  • robust und industrietauglich

Verfügbarkeit

1737 Ausführungen

Bestellcode Preis Kabel Anschluss
Aktionen

BCC02M8

BCC M313-0000-10-001-PX0334-020
8.44 EUR PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert

BCC032H

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
14.45 EUR PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert

BCC0318

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050
12.66 EUR PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert

BCC030L

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-050
12.66 EUR PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert

BCC02N3

BCC M314-0000-10-003-PX0434-050
14.45 EUR PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert

BCC032J

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-100
22.66 EUR PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert

BCC085C

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-030
9.84 EUR PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert

BCC0369

BCC M415-0000-1A-003-VX8434-100
15.88 EUR PVC grau, 10 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert

BCC0312

BCC M425-0000-1A-004-PX0334-050
16.66 EUR PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert

BCC02NW

BCC M313-0000-10-001-VX8334-050
9.75 EUR PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.