Mechanische Einzelpositionsschalter mit Zwangstrennung

Nockenschalter

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Vor allem bei mechanischen Einzelpositionsschaltern in kleineren Bauformen sind Sicherheitsschaltelemente bauartbedingt nicht realisierbar. Lösungen mit Zwangstrennung hingegen schon. Bei ihnen wird der Schaltvorgang von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Sollte sich dieser Stößel jedoch bewegen, unterbricht er den Kontakt. Damit haben Sie Schaltvorgänge auch bei verschweißten Kontakten sicher im Griff.

Die Besonderheiten

  • auch für verschweißte Kontakte geeignet
  • zwei Baureihen
  • Zweikammersystem mit Schutzart IP67: verschleißfreie Membran mit hermetischer Trennung von Stößelmechanismus und Schalterinnenraum
  • wartungsfreie, selbstschmierende Stößelführung mit Gleitlagerbuchse
  • starrer Stößel

Verfügbarkeit

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS – EGT 813 (Sicherheitsschaltstelle) - Konfigurierbar

BNS – EGT 813 (Sicherheitsschaltstelle) - Konfigurierbar
mit Zwangstrennung, Sicherheit DIN EN 60204-1 e = 68, 69: Lötanschluss
e = 183, 185, 186, 187: Schraubanschluss

BNS055E

BNS 813-100-R-69
137.5 EUR 1 1. Schaltstelle: Rolle mit Zwangstrennung Lötanschluss

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.