HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Verfügbar in:

28 Ausführungen

Applikationsspezifische HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen von Balluff in industriegerechtem Design lassen sich einfach in Ihre Anlage integrieren. Sie unterstützen die weltweit standardisierte Norm ISO 15693 sowie teilweise ISO 14443A. Dank eines robusten, der Schutzklasse IP67 entsprechenden Gehäuses eignen sie sich auch für den Einsatz in rauen Umgebungen. Ihre Reichweite hängt von der verwendeten Kombination aus Schreib-/Lesekopf und Datenträger ab.

HF-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle sind ebenfalls verfügbar. Für Anwendungen, bei denen mit wenigen Daten Produktionsfortschritt, Chargennummer oder die Qualitätsdaten kostengünstig protokolliert werden müssen.

Die Besonderheiten

  • Statusanzeigen direkt am Schreib-/Lesekopf: leichte Inbetriebnahme, minimale Standzeiten
  • bis zu vier Schreib-/Leseköpfe an die Auswerteeinheiten BIS V anschließbar
  • Anschluss über M12-Steckverbinder, Kabellänge bis 50 m
  • Schreib-/Leseköpfe für den bündigen Einbau in Metall
  • M12-Bauformen mit integrierter Antenne
  • spezielle Schreib-/Leseköpfe z. B. für Transfersysteme zur einfachen Montage ohne zusätzlichen Haltewinkel
  • HF-Rahmenantennen für hohe Reichweiten bis 400 mm
  • individuelle Bauformen möglich
  • Tool-ID-Komponenten im selben Design wie die BIS C-Schreib-/Leseköpfe erhältlich

Verfügbarkeit

28 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Gehäusematerial Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS0131

BIS VM-355-401-S4
293.06 EUR 40 x 15 x 105 mm Zink, Druckguss, vernickelt 0...70 °C

BIS00T6

BIS VM-352-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface Aluminium 0...70 °C

BIS00T9

BIS VM-305-001-S4
267.33 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, GF16, Interface Aluminium 0...70 °C

BIS0133

BIS VM-345-401-S4
281.4 EUR 40 x 15 x 105 mm Zink, Druckguss, vernickelt 0...70 °C

BIS00T8

BIS VM-307-001-S4
267.33 EUR Ø 18 x 46.5 mm Messing, Interface Aluminium, vernickelt 0...70 °C

BIS00RF

BIS VM-300-001-S4
247.8 EUR Ø 30 x 70.5 mm Messing, Muttern Messing mit Weißbronze, beschichtet 0...70 °C

BIS013H

BIS VM-348-401-S4
235.41 EUR Ø 12 x 65 mm Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt 0...70 °C

BIS00T0

BIS VM-301-001-S4
257.46 EUR 80 x 40 x 84.5 mm PBT 0...70 °C

BIS0140

BIS VM-346-401-S4
235.41 EUR Ø 16 x 55 mm Messing, vernickelt 0...70 °C

BIS00WL

BIS M-372-000-A01
742.04 EUR 200 x 42.4 x 218 mm PA -20...50 °C

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.