Lichtbänder und Lichtgitter

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

1 Baureihe

Unsere multifunktionalen hochauflösenden Lichtbänder und Lichtgitter eigenen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Während Lichtbänder bis zu drei verschiedene parallel nutzbare Messaufgaben in einem Gerät vereinen, um beispielsweise Teile zu identifizieren, Positionen zu bestimmen und Objekte zu zählen, eignen sich die Lichtgitter zum Abfragen großer Bereiche. Hierbei können Teile gezählt, Stapelhöhen (z.B. von Papier) erfasst oder Höhen von Paletten gemessen werden.

Die Besonderheiten

  • robustes Metallgehäuse zur stabilen Montage und präzisen Ausrichtung
  • auch für große Objekte geeignet
  • unterschiedliche Signalausgänge verfügbar
  • schnelle Einsatzfähigkeit
  • kein weiteres Zubehör wie Controller, PC oder Software erforderlich

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!


1 Baureihe

Baureihe Aktive Länge AL 1 Lichtart Schnittstelle Kleinstes Teil typ.
Aktionen

S-BL G

Lichtgitter
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Infrarot, Rotlicht IO-Link, Analog, Spannung, PNP/NPN, Analog, Spannung/Analog, Strom, PNP Draht Ø 0.5 mm bei R0 ≤ 1m, Draht Ø 0.3 mm bei R0 ≤ 0.25m, 5.0 bei t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 bei t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Draht Ø 0.4 mm bei R0 ≤ 0.25m, Draht Ø 0.7 mm bei R0 ≤ 1m, Draht Ø 1.0 mm bei R0 ≤ 2m

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.