USB3 Vision Kameras

Typenschlüssel:

BVS CA-SF1 - Board level

Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :

mvBlueFOX3-M1

Kontaktanfrage

Ausführung
USB3 Vision Industriekamera
Schnittstelle
USB 2.0 / 3.0
Digitale Eingänge
2x PNP galvanisch getrennt
Digitale Ausgänge
4x PNP galvanisch getrennt
Objektivanschluss
C-Mount
Bildformate
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Gehäusematerial
Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert
Abmessung
39 x 39 x 29 mm
Betriebsspannung Ub
10...28 VDC
Umgebungstemperatur
0...45 °C
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

S-mount lenses

C-mount lenses

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.