18.04.2024

Das smarte Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP02

Positionsrückmeldung auf engstem Raum

Das smarte Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP02

Die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert große Flexibilität. Den Arbeitsprozess jederzeit im Blick zu haben, wird entscheidend. Hier kommt der Sensorik in der Pneumatik, also z.B. in diversen Pneumatikantrieben, kompakten und präzisen Greifern, Stanz- und Schraubvorrichtungen sowie Werkzeugwechslern eine entscheidende Rolle zu. Denn Sensorik gewährleistet die erforderliche Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität.
Mit der Baureihe BMP hat Balluff ein smartes Positionssystem im Programm, das neben dem absoluten Positionssignal für den Hubweg eines Kolbens über IO-Link auch Informationen zum Sensorstatus und zu den aktuellen Umgebungsbedingungen liefert.

Die Lösung bei wenig Platz

Mit dem BMP02 erweitern wir jetzt unser Portfolio um ein Magnetfeld-Positionsmesssystem, das besonders auf engstem Raum glänzt. Denn durch seine Größe passt es optimal in Applikationen, die nur wenig Platz für einen Sensor bieten – Stichwort „downsizing“ –, z. B. in der Fabrikautomation, im Material Handling oder in der Robotik.
Wie vom BMP gewohnt, gibt auch das BMP02 kontinuierlich und berührungslos eine exakte Positionsrückmeldung – die Grundlage für eine hohe Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Durch den kleinen Formfaktor und die einfache Parametrierung des Systems wurde speziell die Inbetriebnahme und Einstellung deutlich optimiert. Condition Monitoring, ein intelligentes Hubprofil und das Messsensorprofil stellen zudem auch beim BMP02 eine hohe Smartness und Dynamik sicher. So erzielen Sie die Dynamik, Präzision und Flexibilität, die die smarte Fabrik mit ihren komplexen Fertigungslinien erfordert.


“Klein und leistungsfähig – das neue BMP02 Magnetfeld-Positionsmesssystem”

Andreas Blocherer, Product Manager - Product Cluster Positioning Sensors


Die Besonderheiten

  • zuverlässige und verschleißfreie Positionsrückmeldung auf engstem Raum
  • Messbereich bis zu 22 mm
  • axiale und radiale Magnetpolarisation, die automatisch erkannt wird
  • anwendungsrelevante Linearität und Wiederholgenauigkeit
  • niedriger Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • ideal für Condition Monitoring, Predictive Maintenance und Formatwechsel dank IO-Link

Schnell, flexibel und präzise:

Konfigurieren Sie sich jetzt Ihr Magnetfeld-Positionsmesssystem nach Ihren individuellen Anforderungen

BMP01

Einfach integrierbar und flexibel konfigurierbar

Für Messebereiche von 32 mm bis 256 mm

zur Produktkonfiguration
BMP02

Zuverlässig auf engstem Raum

Für kurze Messbereiche bis 22 mm

zur Produktkonfiguration

Downloads

  • Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP02

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77