C-mount Objektive
Optiken
Verfügbar in:
87 Ausführungen
Bei Balluff finden Sie ein breites Portfolio an C-mount Objektiven, die alle gängigen Festbrennweiten abdecken.
Die wichtigsten Vorteile
- alle gängigen Festbrennweiten
- konstruiert und getestet für industrielle Umgebungen
- Fixierschrauben für Blende/Fokus oder Einlegblende und gekonterter Fokus
- Varianten mit Schutzklasse IP67
- lange Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
87 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Max. Sensorgröße | Bildauflösung | Brennweite | Filtergewinde, Größe | Minimale Objektdistanz (MOD) | Zusatztext | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHW0060LM12HC |
386.1 CHF | 1" | 5 MP | 12.5 mm | M35.5x0.5 | 300 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1" | |
FHW006CLM35FC24M |
867.9 CHF | 1.1" | 24 MP | 35 mm | M40.5x0.5 | 200 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1.1" | |
FHW006MLM35JCM-WP |
295.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 200 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW006RLM12JCM-WP |
295.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 12 mm | M27x0.5 | 150 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW006ULM5JCM-WP |
768.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 5 mm | M40.5x0.5 | 100 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW0071LM16JCM-V |
262.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 16 mm | M27x0.5 | 200 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW007PFL-CC7528-2M |
372.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 75 mm | M30.5x0.5 | 700 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW007RFL-CC5024A-2M |
185.9 CHF | 2/3" | 2 MP | 50 mm | M30.5x0.5 | 300 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW007TFL-CC3516-2M |
178.2 CHF | 2/3" | 2 MP | 35 mm | M27x0.5 | 400 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" | |
FHW007UFL-CC2514A-2M |
178.2 CHF | 2/3" | 2 MP | 25 mm | M30.5x0.5 | 100 mm | Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2/3" |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.