Switche

Optimale Infrastruktur für komplexe Netzwerke

Ethernet-Switche

Die Ethernet-basierten Netzwerksysteme gewinnen in der industriellen Automation immer mehr an Bedeutung. Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Ethernet-basierten Systemen und Netzwerkkomponenten für die Maschinen- und Anlagenausrüstung – beispielsweise Profinet und Ethernet/IP.

Damit Sie alle Ethernet-Systemkomponenten einfach mit Ethernet verlinken können, erhalten Sie bei Balluff ein komplettes System.

Die wichtigsten Vorteile

  • Vielzahl Ethernet-basierter Systeme und Netzwerkkomponenten
  • komplettes System für die Verlinkung von Ethernet-Systemkomponenten mit Ethernet

Unmanaged Switche

  • IP67 und IP20
  • Transferraten 10 und 100 Mbit/s
  • Übertragungsgeschwindigkeit über Auto-Negotiation-Funktion automatisch einstellbar
  • Verdrahtungsfehler durch Autocrossing-Funktion ausgeschlossen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77