Verfügbarkeit
12 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Gehäusematerial | Länge | Abmessung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
407 CHF |
Aluminium, eloxiert PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
539 CHF |
Aluminium, eloxiert PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
363 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
533.5 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
577.5 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
616 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
671 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
308 CHF |
Aluminium, eloxiert Borosilikatglas |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
214.5 CHF |
Aluminium, eloxiert, natur Acrylglas |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | |
BAE012EBAE LX-XA-BW0278B-S4 |
242 CHF |
Aluminium, eloxiert, natur Acrylglas |
358 mm | Ø 20 x 358 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.