Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle
Verfügbar in:
5 Ausführungen
Unsere IP67 Netzgeräte BAE sparen dank kurzer Leitungen, geringer Kabelquerschnitte und kleinem Formfaktor Kosten und Platz. Durch den dezentralen Einsatz direkt im Feld werden Planungs-, Logistik- und Verkabelungsaufwände erheblich reduziert. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine Fernparametrierung und Zustandsüberwachung.
Sowohl die einphasigen 360 W als auch die dreiphasigen 600 W Geräte versorgen Anlagen mit bis zu 12 A Dauerausgangsstrom pro Kanal. Im Power-Boost-Modus liefern sie, zum Beispiel für Anlaufströme, sogar kurzzeitig bis zu 40 A Gesamtleistung.
Die Besonderheiten
- kleines IP67-Gehäuse ohne Verguss
- bis zu 12 A Dauerleistung pro Kanal
- über 95 % Wirkungsgrad
- wahlweise 1 oder 3 Phasen und 7/8“- oder M12-Steckverbinder
- 2 Ausgänge mit 4 abgesicherten Kanälen (UA und US getrennt)
- Zustandsüberwachung und Fernparametrierung über IO-Link
- perfektes Komplementär für unser Networking Portfolio (IO-Link Master und Hubs)
Verfügbarkeit
5 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Ausgangsleistung max. | Ausgangsspannung | Ausgangsnennstrom | Eingangsspannung | Anschluss (Spannungsversorgung IN) | Anschluss (Spannungsversorgung OUT) | Umgebungstemperatur | Zulassung/Konformität | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE012MBAE PS-XA-1W-24-150-608-I |
696.3 CHF | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | 7/8"-Stecker, 3-polig | 7/8"x2-Buchse | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012NBAE PS-XA-1W-24-150-610-I |
712.8 CHF | 360 W | 24 - 28 V DC | 15 A | 85...264 V AC | M12x1-Stecker, 3-polig, S-coded-codiert | M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012PBAE PS-XA-3Y-24-250-609-I |
799.7 CHF | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | 7/8"-Stecker, 4-polig | 7/8"x2-Buchse | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE012RBAE PS-XA-3Y-24-250-611-I |
816.2 CHF | 600 W | 24 - 28 V DC | 25 A | 323...552 V AC | M12x1-Stecker, 4-polig, S-coded-codiert | M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE | |
BAE0133BAE PS-XA-1W-24-150-612-I |
990 CHF | 300 W | 24 - 28 V DC | 12.5 A | 85...264 V AC | 7/8"-Stecker, 3-polig | 7/8"x3-Buchse | -25...70 °C | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.