LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (125 kHz)
LF (125 kHz)
Verfügbar in:
5 Ausführungen
Unsere applikationsspezifischen LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen in industriegerechtem Design ermöglichen eine einfache Integration in die Anlage.
Bis zu vier Schreib-/Leseköpfe können an die Auswerteeinheiten BIS V angeschlossen werden. Für beengte Platzverhältnisse sind besonders kleine Leseköpfe in M12 oder M18 mit abgesetzter Auswerteelektronik verfügbar.
Darüber hinaus bieten wir Leseköpfe mit IO-Link-Schnittstelle, die oft dann eingesetzt werden, wenn bei der Rückverfolgung nur eine Kennung (Read-only) erforderlich ist.
Die Besonderheiten
- robuste Gehäuse in Schutzart IP67 sichert zuverlässigen Einsatz in rauer Umgebung
- Reichweite hängt von der verwendeten Kombination von Schreib-/Lesekopf und Datenträger ab (siehe Datenblatt des jeweiligen Schreib-/Lesekopfs)
- Anschluss über M12-Steckverbinder, Kabellänge bis 50 m
- flache Bauformen verfügbar
Verfügbarkeit
5 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Abmessung | Gehäusematerial | Umgebungstemperatur | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
264.9 CHF | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
337.8 CHF | Ø 18 x 75 mm | Messing, Interface Aluminium, vernickelt | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
264.9 CHF | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Muttern PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
337.8 CHF | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interface Aluminium | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
337.8 CHF | Ø 12 x 42.5 mm | Messing, Interface Aluminium, vernickelt | 0...70 °C |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.