Linien-Beleuchtungen

Beleuchtungen für Vision-Systeme und Maschinen

Verfügbar in:

6 Ausführungen

Als seitliche Beleuchtung eingesetzt, erzeugen unsere Linien-Beleuchtungen Schatten, um Merkmale zu prüfen. Zusätzlich entsteht dadurch eine gleichmäßige Beleuchtung ohne glänzende Stellen.

Die Linien-Beleuchtungen erhalten Sie in unterschiedlichen Baugrößen mit Lichtfelddurchmessern von 10 × 95 mm bis 10 × 195 mm. Verfügbar sind Varianten mit Rotlicht, Weißlicht und Infrarotlicht, die als direkte Beleuchtung eine Aufhellung des Bildfelds ermöglichen.

Die Besonderheiten

  • einfache Befestigung und flexible Positionierung
  • fast randlose Bauweise, dadurch Stapelung und Aneinanderreihung möglich
  • hochwertiges Gehäuse, IP54
  • durch Haltewinkel als quadratischer oder rechteckiger Rahmen kombinierbar

Verfügbarkeit

6 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Gehäusematerial
Aktionen

BAE00NT

BAE LX-VS-LR100-S26
514.2 CHF BAE00NT Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

BAE00NU

BAE LX-VS-LI100-S26
588.5 CHF BAE00NU Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

BAE00NW

BAE LX-VS-LW100-S26
534.8 CHF BAE00NW Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

BAE00NY

BAE LX-VS-LR200-S26
639.6 CHF BAE00NY Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

BAE00NZ

BAE LX-VS-LI200-S26
715.1 CHF BAE00NZ Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

BAE00P0

BAE LX-VS-LW200-S26
660.1 CHF BAE00P0 Aluminium, eloxiert, schwarz
Glas

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77