HF (13.56 MHz)

Das Kraftpaket für Geschwindigkeit und große Datenmengen

Industrial RFID-System BIS M

Das RFID-System BIS M (13,56 MHz) unterstützt weltweite ISO-Standards und punktet mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit bei großen Datenmengen.

Durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten von Datenträgern und Schreib-/Leseköpfen ist das System für verschiedenste Applikationen einsetzbar. Es eignet sich zum Beispiel zur Teileverfolgung im Nahbereich oder für Anwendungen in der Produktionssteuerung (Palettierung, Aufzeichnung am Werkstück, ...).

Die wichtigsten Vorteile

  • nahtlose Integration in Applikationen durch globale RFID-Standards ISO 15693 und ISO 14443A
  • alle weltweit gängigen Bus-Systeme verfügbar
  • Reichweiten bis max. 400mm in Kombination mit passiven Datenträger
  • 4-polige Standard-Verdrahtung und Verfügbarkeit von IO-Link-Komponenten
  • Balluff High-Speed- Komponenten (bis zu achtmal schneller als ISO 15693)
  • einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • kundenspezifische Entwicklungen möglich
  • vielfältiges Zubehör für eine einfache Integration an sämtlichen Einsatzorten verfügbar

HF-Datenträger (13,56 MHz)

  • passive Datenträger: Daten und nötige Energie werden vom Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt
  • alle Datenträger verfügen über eine eindeutige Ident-Nummer (Unique ID), die nur les- und nicht veränderbar ist
  • durch ISO-15693-Konformität weltweit einsetzbar
  • EEPROM-Datenträger bis 992 Byte Speicher
  • FRAM-Datenträger mit bis zu 128 kByte für fast unbegrenzte Schreibzyklen
  • Montage durch Kleben oder Schrauben
  • hohe Schutzarten bis IP68/69K
  • verschiedenste Eigenschaften wie Montage auf Metall, Hochtemperatur etc.
  • für zeitkritische Applikationen: Balluff High-Speed-Datenträger bis zu achtmal schneller als ISO 15693
  • spezielle Eck-Datenträger für Transfersysteme, die von zwei Seiten schreib-/lesbar sind
  • Datenträger in kleinen Abmessungen erhältlich
  • Datenschrauben einfach am Objekt zu befestigen und schnell wieder ablösbar

HF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (13,56 MHz)

  • Statusanzeigen direkt am Schreib-/Lesekopf: leichte Inbetriebnahme, minimale Standzeiten
  • bis zu vier Schreib-/Leseköpfe an die Auswerteeinheiten BIS V anschließbar
  • Anschluss über M12-Steckverbinder, Kabellänge bis 50 m
  • Schreib-/Leseköpfe für den bündigen Einbau in Metall
  • M12-Bauformen mit integrierter Antenne
  • spezielle Schreib-/Leseköpfe z. B. für Transfersysteme zur einfachen Montage ohne zusätzlichen Haltewinkel
  • HF-Rahmenantennen für hohe Reichweiten bis 400 mm
  • individuelle Bauformen möglich
  • Tool-ID-Komponenten im selben Design wie die BIS C-Schreib-/Leseköpfe erhältlich

HF-Auswerteeinheiten (13,56 MHz)

  • perfekte EMV durch das robuste Zink-Druckgussgehäuse
  • alle Anschlüsse frontseitig leicht zugänglich
  • variables Befestigungskonzept für die einfache Montage an Hutschienen oder am Profil
  • LCD-Display und Push-Buttons zur einfachen Inbetriebnahme
  • jeder Schreib-/Lesekopf signalisiert seinen Betriebszustand über zwei LEDs direkt an der Auswerteeinheit
  • integrierter IO-Link-Master-Port für den Anschluss IO-Link-fähiger Sensoren und Aktoren
  • Webserver zur bequemen Zustandsüberwachung aus der Ferne
  • Funktionsbausteine vieler gängiger Steuerungshersteller zum schnellen Einsatz
  • integrierter 2-Port-Ethernet-Switch für Linien- und Ringtopologie
  • klein und kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • USB-Schnittstelle zur schnellen Inbetriebnahme ohne Bus-Anbindung
  • BIS-Cockpit: Schreib-/Leseköpfe schnittstellenunabhängig mit PC-basiertem Software-Tool parametrierbar
  • Spannungsversorgung über robusten 7/8"-Stecker für raue Industrieumgebungen

HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit

  • verfügbare Schnittstellen: IO-Link, seriell -RS2322, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • neu auch mit Bus-Anbindung: All-in-one-RFID-Reader BIS M-4008 direkt an Profinet anschließbar
  • robuste Gehäuse in IP67: zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung
  • Statusanzeigen direkt am Gehäuse des Readers: einfache Inbetriebnahme und minimale Standzeiten

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77