25.05.2022
Die neue Verstärker-Generation BAE
Macht optoelektronische BOH-Sensoren IO-Link-fähig
Die neue BAE-Verstärkerserie von Balluff ermöglicht die IO-Link-Kommunikation für die optoelektronische Sensorfamilie BOH. Dadurch können Sie die präzisen Miniaturmessköpfe und vielseitigen Lichtbänder von Balluff auch in zentralisierter Lean Production einsetzen. Dort ermöglicht IO-Link die Überwachung wichtiger Systemparameter und Prozessdaten wie Betriebsstunden, Temperatur, Spannungsspitzen und Signalstärke – ein großer Schritt hin zur vorausschauenden Wartung.
Intuitiv und zuverlässig
Das OLED-Display und gut sichtbare LEDs an den Verstärkern erleichtern die Inbetriebnahme der Sensoren durch direktes Feedback. Während der Nutzung zeigen die LEDs zuverlässig Schaltzustand, Betrieb und Übersteuerung an und warnen, sobald ein instabiler Bereich erreicht wird. Alle eingebauten Optionen wie Empfindlichkeit, Hell-Dunkel-Modus oder Messprinzip sind je nach Modell entweder einfach über Tasten am Gerät und/oder über IO-Link einstellbar.
Vier Varianten für maximale Nutzerfreundlichkeit
Für den besonders effizienten Einsatz der optischen Sensorköpfe BOH können Sie entsprechend Ihrer Anforderung zwischen vier Versionen der BAE SA-OH-Verstärker wählen.
Mit den Verstärkern mit integriertem Display können Sie Einstellungen wie gewohnt am Gerät selbst vornehmen, oder über IO-Link konfigurieren. Diese Verstärker bieten außerdem besonders vielfältigen Funktionen und Optionen – beispielsweise eine Schaltfrequenz von bis zu 4kHz für schnelles Zählen. Außerdem kann bei diesen Geräten unter anderem bei der Objekterkennung die Impulszeit verlängert werden, wenn sich das Target nicht lange genug im Erfassungsbereich aufhält.
Falls Sie Ihre Sensorköpfe mit Hilfe der Verstärker ausschließlich über IO-Link parametrieren möchten, haben wir auch besonders kleine und schlanke Verstärker ohne Display im Sortiment.
Für die Überwachung kontinuierlicher Prozesse eignen sich Verstärker mit analogem Ausgang und einer Schaltfrequenz von 8kHz. Damit lässt sich der volle Signalbereich nutzen.
Für gewöhnliche Anwendungsfälle führen wir zudem Verstärker mit eingebautem Potentiometer zur direkten und intuitiven Empfindlichkeitseinstellung – oder alternativ mit automatischen Teach-in-Tasten.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank unterschiedlicher Modi
Die neue Verstärkerserie BAE lässt sich flexibel auf spezifische Anforderungen einstellen. Stabile Umgebungen, raue Bedingungen, Hochgeschwindigkeitsaufgaben, mehrere nebeneinanderliegende Sensorgeräte und vieles mehr: Vielfältige Modi machen die Verstärker zu echten Multitalenten.
Einzelpunkt- und Zweipunktmodus: allgemeine Kantenerkennung bei stabiler Umgebung
Fenstermodus: Anwesenheitskontrolle in raueren Umgebungen
Dynamikmodus: kurze Impulse für schnelle Prozesse wie Zählen oder Auswurfkontrolle
Threshold-Modus: Unterdrückung von Umgebungseinflüssen; Eliminierung der Auswirkungen von Staub, Fehlausrichtung, Temperaturdrift
wählbare Geschwindigkeitsmodi, auch für Hochgeschwindigkeitsaufgaben mit bis zu 8kHz
Synchronisationsmodus für bis zu acht nebeneinanderliegende Sensorgeräte
mehrere Stromversorgungsmodi
Die Besonderheiten
- kompatibel mit allen BOH Sensorköpfen und Lichtbändern
- vorausschauende Wartung durch IO-Link-Funktionalität
- auf DIN-Schiene oder über Befestigungslöcher montierbar
- schnelle und effiziente Einrichtung, intuitive Bedienung, einfache Anpassung im Betrieb
- verschiedene Betriebs- und Geschwindigkeitsmodi für jeden Anwendungsfall
- Synchronisation von bis zu acht Geräten ohne Crosstalk
BAE-Verstärker
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Schnittstelle
-
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1 - Anzeige
-
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Ausgang 1 aktiv - LED gelb
Ausgang 2 aktiv - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange - Einstellmöglichkeit
-
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Synchronisation ein/aus
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Hysterese - Einsteller
-
Parametrierung über I/O-Link
Taste - Anschluss
- Kabel, 2 m, PUR
- Gehäusematerial
-
PC
PA 12 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Schnittstelle
-
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1 - Anzeige
-
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Ausgang 1 aktiv - LED gelb
Ausgang 2 aktiv - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange - Einstellmöglichkeit
-
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Synchronisation ein/aus
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Hysterese - Einsteller
-
Parametrierung über I/O-Link
Taste - Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PA 12 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Schnittstelle
-
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1 - Anzeige
-
Kommunikation - LED grün, blinkt
Ausgang 1 aktiv - LED gelb - Einstellmöglichkeit
-
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Verstärkung
Hysterese - Einsteller
- Parametrierung über I/O-Link
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PA
PA 6 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
BOH-Sensorköpfe
Micromote - optische Sensorköpfe
- Baureihe
- G02
- Abmessung
- Ø 2 x 8.6 mm
- Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Strahlcharakteristik
- divergent
- Lichtart
- LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 35 mm
- Reichweite
- 0...300 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl
- Aktive Fläche, Material
- Epoxid
- Befestigung
- Durchmesser 2.0 mm
- Kleinstes Teil typ.
- 0.2 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optische Sensorköpfe
- Abmessung
- 22 x 14 x 220 mm
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtband
- Lichtart
- LED Infrarot
- Aktive Länge AL 1
- 200 mm
- Reichweite
- 10...500 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 2 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Befestigung
- Schraube M4 (2x)
- Kleinstes Teil typ.
- 3.0 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - optische Sensorköpfe
- Baureihe
- T32
- Abmessung
- 34 x 10 x 10 mm
- Anwendung
-
Schlauchsensor
Wassererkennung - Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Gabellichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtabsorption durch Wasser
- Lichtart
- LED Nahinfrarot für Wassererkennung
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Aktive Fläche, Material
- Epoxid
- Befestigung
- Schraube M3
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optische Sensorköpfe
- Baureihe
- R018
- Abmessung
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Schnittstelle
- für Schaltverstärker
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Lichttaster, energetisch
- Strahlcharakteristik
- divergent, max. 3.5°
- Lichtart
- microSPOT-LED Rotlicht
- Lichtfleckgröße
- Ø 10 mm bei 50 mm
- Reichweite
- 3.5...60 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 1 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, natur
- Aktive Fläche, Material
- Glas
- Befestigung
- Schraube M3
- Kleinstes Teil typ.
- 0.2 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Die neue Verstärkergeneration – macht BOH Sensorköpfe IO-Link-fähig