Mit Einführung der Produktfamilie BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) bringt Balluff ein neues induktives und überaus schnelles Positionsmesssystem auf den Markt – smarte Features inklusive.
Zusätzlich zu einer hohen Wiederholgenauigkeit und Messfrequenz von > 10 kHz überzeugt das BIR durch einen großen, einstellbaren Messbereich sowie ein besonders kompaktes, flaches Gehäuse mit kleinen Blindzonen.
Zum Einsatz kommt das System unter anderem in Stanzanlagen, bei Industrierobotern, an Fabrikautomationsanlagen oder in Verpackungslinien – also überall dort wo Präzision bei hoher Geschwindigkeit gefordert ist. Auch in den Bereichen Lasercutting und 3D-Druck spielt das BIR seine Stärken aus.
Bereit für die Fabrik der Zukunft
Das BIR verfügt über eine integrierte Temperaturüberwachung über IO-Link. Die Möglichkeiten zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung (Condition Monitoring), die flexiblen Schnittstellen sowie die einfache Parametrierung und Diagnose via IO-Link reduzieren Einrichtungs- und Umrüstzeiten. Indem BIR die Fehlersuche erleichtert, trägt es dazu bei, Ausfallzeiten der Maschinen und Anlagen zu vermeiden.
Die Besonderheiten
- hohe Messfrequenz von > 10 kHz
- einfach integrierbar dank kompakter Bauform durch kleine Blindzonen
- ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Präzision bei Auflösung, Wiederholgenauigkeit und Linearität
- flexible Schnittstellen (analog, IO-Link, SSI)
- kontinuierliche Überwachung (Condition Monitoring) von Zuständen
Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 4-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
- Messlänge
- 300 mm
- Schnittstelle
-
IO-Link V1.1
linear steigend/fallend - Ausgangscharakteristik
- linear steigend/fallend
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 5-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
- Messlänge
- 300 mm
- Schnittstelle
-
Analog, Spannung V1.1
IO-Link
Analog, Spannung 0…10 V
linear steigend/fallend - Ausgangscharakteristik
- linear steigend/fallend
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 5-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
- Messlänge
- 300 mm
- Schnittstelle
-
Analog, Strom V1.1
IO-Link
Analog, Strom 4…20 mA
linear steigend/fallend - Ausgangscharakteristik
- linear steigend/fallend
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Schnelle induktive Positionsmesssysteme
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1, 8-polig
- Gehäusematerial
- Aluminium und PBT-GF30, eloxiert
- Messlänge
- 300 mm
- Schnittstelle
-
SSI V1.1
IO-Link
linear steigend/fallend - Ausgangscharakteristik
- linear steigend/fallend
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67, mit Steckverbinder
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Verwandte Themen
Downloads
-
Schnelles induktives Positionsmesssystem BIR für vielfältige Anwendungen