Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
- Flanschtyp
- Rundflansch
- Wellendurchmesser
- 6 mm
- Schutzart
-
dd = SA:
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
dd = PA:
IP67 - Schnittstelle
- Digital Impuls
- Flanschdurchmesser
- 40 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -20…80 °C
- Flanschmaterial
- Aluminium
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung