Kontaktanfrage
- Flanschtyp
- Synchroflansch
- Schutzart
-
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65 - Schnittstelle
- RS485
- Flanschdurchmesser
- 36 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -40…85 °C
- Flanschmaterial
- Aluminium
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung