Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen
Typenschlüssel:
BNS – EGT 813 (Sicherheitsschaltstelle) - Konfigurierbar
Kontaktanfrage
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Ausführung
-
mit Zwangstrennung
Sicherheit DIN EN 60204-1 - Wirkprinzip
- mechanisch
- Anfahrrichtung
-
e = 68, 185, 187:
senkrecht zur Anschraubfläche
e = 69, 183, 186:
längs, parallel zur Anschraubfläche - Umgebungstemperatur
- -5...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung