Asset Data Provider

Typenschlüssel:

BAI ADP - Asset Data Provider

Kontaktanfrage

Beschreibung
Asset Data Provider (ADP) ist eine unabhängige Softwarelösung von Balluff für die Erfassung, Vorverarbeitung und Bereitstellung von Daten auf Ebene der operativen Technologie (OT). Es unterstützt die Erstellung einer ganzheitlichen Datenpipeline für IIoT-Anwendungen wie Predictive Maintenance.
Ein Bestandteil der Software basiert auf Edge-Computing-Technologie und bereitet Daten dezentral vor und liefert sie effizient, sicher und ressourcenschonend an die relevanten IT-Systeme wie Cloud, ERP oder MES.
Lizenzmodell
Softwareabonnement, 1 Jahr Laufzeit
Betriebssystem
Linux-x64
Linux-arm64
Docker Version
17.12+
Docker Compose Version
2.4
Firewall
Outgoing connection on Port 443/Https (tcp)
Outgoing/Incoming connections on Port 8888 /http (tcp)
Outgoing/Incoming connection PNT/EIP on Ports 2222/udp und 44818/tcp
Outgoing connection on Port 123/Ntp (tcp/udp)
Outgoing/Incoming connections on Portrange 1999-2001/udp
Benötigter Festplattenspeicher
8 GB freier Festplattenspeicher
Arbeitsspeicher
2 GB RAM
Sprache
Englisch
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Flow Nachrichten
ADP Tutorial - Einen Daten Flow verteilen
ADP Tutorial - Flow Vorlagen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77