Dual GigE Vision Kameras
Typenschlüssel:
BVS CA-GX2
Bisherige Matrix Vision Bezeichnung :
mvBlueCOUGAR-XD
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
- Ausführung
- GigE Vision Industriekamera
- Schnittstelle
- 2 x Gigabit Ethernet
- Digitale Eingänge
- 4x PNP galvanisch getrennt
- Digitale Ausgänge
- 4x PNP high side
- Objektivanschluss
- C-Mount
- Bildformate
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Gehäusematerial
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Abmessung
- 50 mm x 50 m x 52.1 mm
- Betriebsspannung Ub
- 10...28 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...45 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Schutzart
- IP30
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung