Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

Kontaktanfrage

Schnittstelle
Analog, Strom
Messlänge
25...7620 mm
Wiederholgenauigkeit
± 5 µm
Linearitätsabweichung
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...60 °C
Mechanische Ausführung
Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Ex Kategorie
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Positionsgeber für Stabbauform

Einstellhilfe/ Werkzeug

Netzgeräte für den Schaltschrank

Displays
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
Telefon:
+41 32 366 66 77