Kontaktanfrage
- Flanschtyp
- Schraubflansch inkl. Mutter M20x1,5
- Wellendurchmesser
- 6 mm
- Schutzart
-
dd = SW:
Gehäuse: IP65, IP67
Welleneingang: IP65
dd = PW:
IP67 - Schnittstelle
- Digital Impuls
- Flanschdurchmesser
- 40 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Umgebungstemperatur
- -20…80 °C
- Flanschmaterial
- Aluminium
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung