Karriere
Unternehmen

RFID Handhelds

RFID Handhelds

Die RFID-Handhelds sind die optimale Ergänzung zu stationären Lesegeräten, um flexibel und mobil Daten unterschiedlicher Frequenzen zu erfassen. So lassen sich manuelle Prozesse komfortabel lösen, wie beispielsweise die Durchführung von Nacharbeiten, Erfassung von Qualitätskontrollen sowie die Dokumentation von Service- und Wartungsarbeiten. Damit eignen sich die tragbaren Handterminals besonders für Applikationen in den Bereichen Fertigungslogistik, Service aber auch Inventarisierung und Bestandsmanagement, sowie Lagermanagement und Distribution.

Ein Gerät – viele Anwendungen: Unsere Basisgeräte können Sie mit verschiedenen Zubehörteilen kombinieren, um alle benötigten Frequenzbereiche abzudecken. Das spart Geld und erhöht die Flexibilität. Die Basisgeräte sind darüber hinaus in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Neben der RFID-Funktionalität ist je nach gewähltem Basisgerät auch das Lesen von visuellen Codes möglich.

Die Besonderheiten

  • Portables Handlesegerät für RFID-Anwendungen aller Frequenzen
  • Zur mobilen Visualisierung und Bearbeitung von Datenträgerinhalten
  • Hardware individuell und modular kombinierbar – je nach Identifikationsaufgabe
  • Optionale Erweiterung zur Verarbeitung visueller 1D- & 2D-Codes
  • Großes Display für optimale Darstellung und einfache Bedienbarkeit
  • Benutzerfreundliche Apps für LF, HF und UHF mit großem Funktionsumfang

RFID-Handhelds Basisgeräte

  • Frequenzunabhängiges mobiles Handlesegerät „Mobiles BIS V“
  • Modularer Aufbau für individuelle Hardwarekombinationen für BIS M, BIS C, BIS L und BIS U
  • 5“ Touchscreen für optimale Visualisierung von Datenträgerinhalten
  • Android Betriebssystem: Android™ Industrial+
  • Verfügbare Schnittstellen: WLAN, Bluetooth
  • Benutzerfreundliche Apps für LF, HF und UHF mit großem Funktionsumfang
  • Lesen von visuellen 1D-/2D-Codes optional wählbar

RFID-Handhelds HF-Zubehör

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für HF-Anwendungen (13,56 MHz) ein Basisgerät, das HF-Aufsatzmodul und einen Schreib-/Lesekopf
  • Sie haben die Wahl zwischen Schreib-/Leseköpfen mit Industriestandard ISO15693 und ISO14443
  • Flexible Größenauswahl: M30, M18 und M12 oder Sondergrößen

RFID-Handhelds LF-Zubehör

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für LF-Anwendungen (70/455 kHz) ein Basisgerät, das LF-Aufsatzmodul und einen BIS C Schreib-/Lesekopf
  • Treffen Sie eine passende Größenauswahl, je nach verwendetem Datenträger: M30, M18 und M12 oder Sondergrößen

RFID-Handhelds UHF-Zubehör

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für UHF-Anwendungen (860…960 MHz) ein Basisgerät kombiniert mit einem UHF Schreib-/Lesemodul
  • Komponenten entsprechen den globalen Standards ISO 18000-6C sowie EPC Gen2 Class1
  • Varianten für Frequenzbereiche EU (865 - 868 MHz) und US (902 - 928 MHz)

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.