Karriere
Unternehmen

Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

Befestigungstechnik

Verfügbar in:

51 Ausführungen

Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl.

Die Besonderheiten

  • wirtschaftlich und zuverlässig
  • Montage und Schutz kombiniert
  • Sensortausch schnell und einfach umsetzbar – mit Festanschlag ohne Nachjustieren
  • bündige und nichtbündige Varianten
  • auch werkzeuglose Ausführungen

Verfügbarkeit

51 Ausführungen

Bestellcode Preis Verwendung Material Abmessung Zusätzliche Eigenschaften
Aktionen

BAM0099

BES 05,0-KH-2S
14.07 EUR für Sensoren Ø5 mm, für Sensoren M05, ab Befestigungslänge 30 mm Edelstahl (1.4104) Ø 13 x 24 mm

BAM00FM

BES 18,0-KH-11S/W
82.53 EUR für Sensoren Ø18 mm, für Sensoren M18, ab Befestigungslänge 36 mm Stahl beschichtet, PTFE Ø 30 x 37 mm schweißfest

BAM00AF

BES 08,0-KH-2L/W
18.59 EUR für Sensoren Ø8 mm, für Sensoren M08, ab Befestigungslänge 50 mm Messing beschichtet, PTFE Ø 17 x 48.5 mm schweißfest

BAM00CW

BES 12,0-KH-11S/W
75.6 EUR für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 36 mm Stahl beschichtet, PTFE Ø 22 x 37 mm schweißfest

BAM00E0

BES 12,0-KH-2S
12.39 EUR für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 36 mm Messing vernickelt Ø 22 x 34 mm

BAM00CY

BES 12,0-KH-2L
12.71 EUR für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 46 mm Messing vernickelt Ø 22 x 44.5 mm

BAM00FT

BES 18,0-KH-2S
13.02 EUR für Sensoren Ø18 mm, für Sensoren M18, ab Befestigungslänge 36 mm Messing vernickelt Ø 30 x 36 mm

BAM00AH

BES 08,0-KH-2S
11.45 EUR für Sensoren Ø8 mm, für Sensoren M08, ab Befestigungslänge 32 mm Messing vernickelt Ø 17 x 32 mm

BAM00J6

BES 30,0-KH-2S
21.63 EUR für Sensoren Ø30 mm, für Sensoren M30, ab Befestigungslänge 36 mm Messing vernickelt Ø 41 x 36 mm

BAM00FN

BES 18,0-KH-2L
15.23 EUR für Sensoren Ø18 mm, für Sensoren M18, ab Befestigungslänge 50 mm Messing vernickelt Ø 30 x 58 mm

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.