Karriere
Unternehmen

Rahmenlichtschranken

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

2 Baureihen

Unsere Rahmenlichtschranken BOW kommen dort zum Einsatz, wo Objekte nicht nur punktuell, sondern in einem Bereich abgefragt werden sollen. Deren Vielzahl an parallel angeordneten Strahlen macht Objekte in einem breiten Fenster erfassbar. Dabei gewährleisten unsere Rahmenlichtschranken an jeder Stelle des Rahmens eine gleichbleibend hohe Auflösung.

Die Rahmenlichtschranken von Balluff sind in dynamischen und statischen Varianten erhältlich. Dabei erkennt die dynamische Ausführung nur bewegte Objekte im aktiven Bereich – völlig ohne Beeinflussung durch Zuführeinrichtungen etc.: ideal zum Abfragen und Zählen schneller, ungeordnet fallender Objekte.

Die Besonderheiten

  • gleichbleibend hohe Auflösung im gesamten Rahmenbereich
  • Kleinteilerkennung bis zu 0,8 mm Durchmesser
  • robustes Metallgehäuse mit M8-Standard-Steckverbinder
  • einstellbare Empfindlichkeit und Ausgangssignallänge
  • dynamische und statische Varianten
  • modularer Baukasten mit zahlreichen Rahmengrößen

2 Baureihen

Baureihe Aktives Fenster (PL × AL) Lichtart Schnittstelle Kleinstes Teil typ.
Aktionen

BOW A

Rahmenlichtschranken mit statischem Ausgang zur Staukontrolle
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm Infrarot NPN, PNP 1.50 mm, 1.0 mm dynamisch, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm dynamisch, 1.5 mm dynamisch

BOW B

Rahmenlichtschranken mit dynamischem Ausgang für fallende Objekte
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm Infrarot NPN, PNP 2.0 mm (Auflösung "hoch"), 4.0 mm (Auflösung "hoch")

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.