LF-Datenkoppler (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Verfügbar in:
1 Ausführungen
LF-Datenkoppler von Balluff sorgen für ein Höchstmaß an Flexibilität. Sie übertragen die Daten sicher über zwei Luftschnittstellen. Dabei übernehmen sie das berührungsfreie Überbrücken der beiden Übergänge anstelle einer festen Datenübertragung.
Die Datenkoppler kommen überall dort zum Einsatz, wo eine doppelte mechanische Schnittstelle unabdingbar ist, beispielsweise bei Drehtischen, auswechselbaren Werkstückhaltern oder Greifarmen. So können Sie Ihre Anlagenkonzeption vereinfachen und die Anlageverfügbarkeit aufgrund schneller Kontaktierung, etwa bei Werkzeugwechseln, erhöhen.
Die Besonderheiten
- Datenkoppler arbeiten wie ein Verlängerungskabel
- wartungsfreie Übertragung ohne mechanischen Verschleiß
- schnelle und sichere Signalübertragung
- verschiedene Kabellängen: 1 m, 2 m und 5 m
- einfache Verdrahtung z. B. von Drehtischen, austauschbaren Stempelköpfen etc.
- Erhöhung der Funktionsabfragen auch an bisher unzugänglichen Stellen
1 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Bauform 1 | Bauform 2 | Antennenform | Kabellänge L | Gehäusematerial | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JHBIS C-380-06/06-00,3 |
862.48 EUR | M16x1 | M16x1 | rund | 0.30 m | Messing, Muttern Messing vernickelt, vernickelt |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.