3D-Stereokamera
3D Machine Vision
Verfügbar in:
1 Ausführungen
Eine schnelle Implementierung, eine hohe Flexibilität in der Anwendung und ein robustes Gehäuse zeichnet die 3D Stereokamera aus.
Mit 12 Millionen 3D-Datenpunkten und einer 12 MPixel Auflösung erfasst die Kamera jedes Detail und das mit einer Bildwiederholrate von bis zu 9 Hz, abhängig von der Auflösung. Zusätzlich führen die einstellbaren Objektive an Kameras und integriertem Projektor zu optimalen Ergebnissen, egal in welchem Arbeitsbereich die Kamera eigesetzt wird.
Über die GigE Vision Schnittstelle können auf Basis der Kameradaten eigene 3D-Applikationen erstellt werden.
Mit der im Lieferumgang enthaltenen Software-Bibliothek kann die 3D-Berechnung automatisch auf eine Grafikkarte ausgelagert werden, womit die Leistungsfähigkeit der Kamera gesteigert werden kann.
Die Besonderheiten
- 3D Stereokamera für industrielle 3D-Anwendungen
- hohe Flexibilität in der Anwendung durch GigE Vision Schnittstelle
- performt auch in rauen Umgebungen durch IP54 geschütztes Gehäuse
- ermöglicht hochgenaue 3D-Bildverarbeitung durch 12 MPix Auflösung der 3D-Daten und 2D-Bilder
- optimal auf Ihren Arbeitsbereich anpassbar durch einstellbare Objektive an Kameras und Projektor
1 Ausführungen
Bestellcode | Baseline | Brennweite | Optimal depth range | Angle of view (h x v) | Sensortyp Vision | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS0199BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001 |
210 mm | 16 mm | 1 - 4 m | CMOS 1,1" monochrome global shutter |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.