Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Karriere
Unternehmen

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

6 Baureihen

Unsere Gabellichtschranken mit Sender und Empfänger in einem Gehäuse aus Kunststoff oder Metall sind bereits justiert. Dies reduziert Ihren Aufwand, spart wertvolle Zeit bei der Inbetriebnahme und unterstützt einen zuverlässigen Prozess.

In punkto Genauigkeit, bei der Kleinteile- und Detailerkennung sowie bei der Betriebssicherheit sind Gabellichtschranken von Balluff unerreicht. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit unseren Laser-Gabellichtschranken – insbesondere beim genauen Positionieren sowie beim sicheren Erfassen von schnellen Bewegungsabläufen und Kleinteilen, beispielsweise in der Robotik und Automation. Unser umfassendes Portfolio bietet Ihnen auch für schwierige Anwendungen zuverlässige Lösungen. Oder für besondere Applikationen, wie etwa zur Transparenterkennung, Wasserdetektion und Bahnkantensteuerung.

Winkellichtschranken sind eine konsequente Weiterentwicklung der Gabellichtschranken für anspruchsvollere Anwendungen. Ihre spezielle Gehäusebauform und die Strahlengeometrie ermöglichen ein Anfahren und Erkennen von Objekten aus nahezu allen Richtungen.

Die Besonderheiten

  • verschiedene Lichtarten (Rotlicht, Infrarot, Laser)
  • robustes Metallgehäuse oder kompaktes Kunststoffgehäuse
  • präzise Erkennung und hohe Wiederholgenauigkeit
  • große Auswahl an unterschiedlichen Formen und Größen
  • zeitintensives Justieren entfällt

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!

6 Baureihen

Baureihe Gabelweite Schnittstelle Lichtart Anschlussart Anschluss 01, Bauform
Aktionen

Standard-Gabellichtschranken aus Metall

S-BGL S
100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm Gegentakt, NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M8x1

Gabellichtschranken für spezielle Anwendungsbereiche

S-BGL SP
30 mm, 80 mm NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M8x1

Gabellichtschranken für Anwendungen im Hygiene-Bereich

S-BGL F
50 mm, 80 mm PNP Infrarot, Rotlicht Kabel mit Steckverbinder M12x1

Robuste Winkellichtschranken mit verschiedenen Lichtarten

S-BWL
160 mm NPN, PNP Infrarot, Rotlicht Steckverbinder M12x1, M8x1

Platzsparende Gabellichtschranken aus Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen

S-BGL SL
5 mm NPN, PNP Infrarot Kabel, Steckverbinder

Gabellichtschranken mit Lichtband

S-BGL LA
30 mm, 50 mm IO-Link, Analog, Spannung, Analog, Strom, PNP Rotlicht Steckverbinder M12x1

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten