Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
Typenschlüssel:
BTL7 -Z-DEX- Serie - Analog Strom
Kontaktanfrage
- Schnittstelle
- Analog, Strom
- Messlänge
- 25...7620 mm
- Wiederholgenauigkeit
- ± 10 µm
- Linearitätsabweichung
-
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm
nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...80 °C
- Mechanische Ausführung
- Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
IECEx
PESO
WEEE - Ex Kategorie
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör