21.03.2024
Enkelt (och) bra: IO-Link-master med multiprotokoll
Din biljett till framtiden inom automationsteknik
Den intelligenta kombinationen av industriella nätverk med kommunikationsstandarden IO-Link är grunden för en allt snabbare, mer flexibel, effektivare och mångsidigare produktion. Med den senaste generationen av vår kraftfulla IO-Link master BNI kan du enkelt komma in i världen av denna kraftfulla kommunikationsstandard.
Mångsidighet möter effektivitet: IO-Link och multiprotokoll
Den nya IO-Link-mastern kännetecknas av sin multiprotokoll-kapacitet, vilket innebär att den stöder olika industriella Ethernet-protokoll. Men det är inte allt. Den är idealisk för direkt anslutning av IO-Link-enheter till det övergripande automationssystemet och erbjuder många fördelar.
Särskilt anmärkningsvärd är den enkla installationen tack vare det användarvänliga webbgränssnittet och en omfattande enhetskatalog i hårdvarukonfigurationen. Detta gör installationen till en barnlek. Andra egenskaper hos den nya IO-Link-mastern är det hållbara plasthöljet, som inte bara är robust utan också mer miljövänligt. Med dessa nätverksmoduler är du också rustad för framtiden, eftersom enheterna även stöder IoT-gränssnitt som MQTT.
Enkel installation
Tack vare ett användarvänligt webbgränssnitt och en omfattande enhetskatalog i hårdvarukonfigurationen.
Robust och miljövänlig
Plasthöljet är inte bara robust, utan också mer miljövänligt.
Utrustad för IIoT
Med IoT-gränssnitt som MQTT är du också rustad för framtiden
Säker
Enheterna använder HTTPS-protokollet för säker kommunikation
Mångsidig
Enheterna stöder olika industriella Ethernet-protokoll
De särskilda egenskaperna
- Miljövänlig: IP67 plasthölje utan gjutning
- Multiprotokoll: flera industriella Ethernet-protokoll i en och samma enhet
- Användarvänlig: integrerat användarvänligt webbgränssnitt
- Enkel och kostnadsbesparande installation och underhåll
- Pålitlig överföring av maskin- och diagnosdata samt processparametrar till styrenheten
- IIoT-kompatibel: Stöd för REST API, MQTT
- Säker kommunikation: HTTPS
- M12 strömförsörjning (A-kodad eller L-kodad)
- Gränssnitt
- Profinet / EtherNet/IP
- Snabb uppstart (FSU)
- ja
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Indikering
- nej
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (COM 2)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 2-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Summaström US, givare
- 4.0 A
- Höljematerial
- PC, injection molding
- Mått
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Extra gränssnitt
- 8x IO-Link
- IO-Link-version
- 1.1.3
- Portklass
- Typ A
- Gränssnitt
- Profinet / EtherNet/IP
- Snabb uppstart (FSU)
- ja
- Driftsspänning Ub
- 18–30 VDC
- Indikering
- nej
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (COM 2)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 3-polig, L-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala ingångar
- 16x PNP, Typ 3
- Digitala utgångar
- 8x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Summaström US, givare
- 4.0 A
- Höljematerial
- PC, injection molding
- Mått
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Omgivningstemperatur
- -25...55 °C
- Kapslingsklass
- IP67
- Extra gränssnitt
- 8x IO-Link
- IO-Link-version
- 1.1.3
- Portklass
- Typ A
Passande tillbehör hittar du här
- Utgångseffekt max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 15 A
- Ingångsspänning
- 85...264 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 3-polig, S-coded-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, L-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR grå, 0.6 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Antal anslutningsbara kontakter
- 5
- Anslutningsarea
- 0.14...0.75 mm²
- Fastsättning kablar
- Skruvklämmor
- Kabeldiameter D
- 6...8 mm
- Driftsspänning Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67
- Omgivningstemperatur
- -40...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
Ecolab
WEEE
- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR svart, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
- Kort beskrivning
- Skyddsmutter
- Användning
- för nätverksmoduler M12
- Material
- PC ABS (UL-certifierad)
- Mått
- Ø 14 x 13,2 mm
- Fastsättning
- Skruvar
- Användning
- för märkning av nätverksmoduler
- Material
- PA vit
- Fastsättning
- Lim
- Omgivningstemperatur
- -40...120 °C
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 4-polig, D-kodad
- Gränssnitt
- Profinet
- Kabel
- PUR skärmad grön, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 4
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...60 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC
- Märkström (40 °C)
- 1.5 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
cULus
WEEE
CE
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, L-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, A-kodad
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...90 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -25...90 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol