Induktiva kopplingar för signalöverföring

Induktiva kopplingar

Tillgänglig i:

9 Versioner

Våra induktiva kopplingar för signalöverföring är avsedda för upp till åtta givarsignaler och åtta ställdonssignaler.

Systemet är dubbelriktat, vilket innebär att signaler kan överföras i båda riktningar. Remote-enheten kan utföra individuell styrning och manövrera låsningsenheter. Från basen är upp till åtta signaler överförbara, varvid fyra kanaler kan styras oberoende av varandra.

Särskilda egenskaper

  • signalöverföring i båda riktningar
  • remote-enhet för individuell styrning och manövrering av låsningsenheter
  • överföring av upp till åtta signaler
  • styrning av fyra kanaler, oberoende av varandra

Tillgänglighet

9 Versioner

Beställningskod Komponent Konstruktion Anslutning Signalform Funktion
Åtgärder

BIC0009

BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Base M30x1,5 Kontakter, M12x1-hane, 12-polig Enkelriktad Signalöverföring

BIC000A

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA
Remote M30x1,5 Kontakter, M12x1-hona, 12-polig Enkelriktad Signalöverföring

BIC005J

BIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA
Remote M30x1,5 Kontakter, M12x1-hona, 12-polig, 0.20 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050
Base M18x1 Kabel, 5 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050
Remote M18x1 Kabel, 5 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC007K

BIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Remote Rätblocksformig Kontakter, M12x1, 12-polig, 0,20 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC007J

BIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA
Base Rätblocksformig Kontakter, M12x1, 12-polig, 0,20 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC0077

BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A
Base M12x1 Kontakter, M12x1, 5-polig, 0,30 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

BIC0078

BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A
Remote M12x1 Kontakter, M12x1, 5-polig, 0,30 m, PUR Enkelriktad Signalöverföring

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630