Förstärkare för kapacitiva givarhuvuden
Kapacitiva givare
Tillgänglig i:
6 Versioner
Balluffs förstärkare möjliggör enkel inställning och utvärdering av våra kapacitiva givarhuvuden. Vi erbjuder kompakta processorer med binära signaler, analoga signaler eller IO-Link-funktion för montering på DIN-skena.
Dessa kan justeras utanför den kritiska miljön och olika inställningsalternativ möjliggör användning med nästan alla kapacitiva givarhuvuden från Balluff.
Särskilda egenskaper
- för enkel inställning och utvärdering av nästan alla kapacitiva givarhuvuden från Balluff
- med komfortprocessor eller IO-Link-processor för montering på DIN-skena
- kan justeras utanför den kritiska miljön
- kompakt design och många olika funktionssätt
Tillgänglighet
6 Versioner
Beställningskod | Mått | Anslutning | Gränssnitt | Tidsfunktion | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel, 2,00 m, PUR | PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel, 2,00 m, PUR |
Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA PNP/NPN Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) |
Inkopplings- och avstängningsfördröjning programmerbar | IP40 | |
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel med kontakt, M12x1, 0,30 m, PUR | PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | IP40 | ||
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel med kontakt, M12x1, 0,30 m, PUR |
Analog, spänning/analog, ström 0–10 V/4–20 mA PNP/NPN Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) |
Inkopplings- och avstängningsfördröjning programmerbar | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel med kontakt, M8x1, 0,1 m, PUR | PNP Normalt öppen (NO) | IP40 | ||
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
10,5 x 45 x 75,5 mm | Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR | IO-Link 1.1 PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | Inkopplings- och avstängningsfördröjning programmerbar | IP40 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.