Kapacitiva givare
Tillförlitlig objekts- och nivådetektering
Balluffs kapacitiva givare känner av vätskor, granulat och pulver, genom direktkontakt med mediet eller genom en ickemetallisk behållarvägg.
Smart Level tekniken i givarna kompenserar för alla typer av fukt, skum och beläggningar och dessutom för upp till 10 mm tjocka glas- och plastväggar. Därför passar dessa givare perfekt för nivåmätning i konduktiva medier. Garanterar hög applikationssäkerhet.
Våra givare finns i många olika utföranden, även i extra utrymmessnål design. Limmade givare anpassar sig efter höljets form och är lätta att sätta på plats.
Kapacitiva närhetsbrytare för objektdetektering
- Kapacitiva närhetsbrytare i plast- och rostfritt stålutförande
- För detektering av medier med låg dielektricitetskonstant
- i kompakta utföranden från Ø 6,5 mm och platta utföranden, t.ex. skivutföranden, med kopplingsavstånd på upp till 25 mm
- Kan monteras infällt och justeras via potentiometer eller kabelinlärning
- IO-Link tillgänglig
Kapacitiva nivågivare
- För nivåmätning av plastgranulat, spannmål, foder och träpellets, oljor, vattenhaltiga vätskor, syror, alkalier, ledande pulver, bulksubstanser etc.
- Stort urval av utföranden och höljesmaterial samt lågprisversioner
- Enkel justering och inställning, även via IO-Link
- Patenterad Smart Level-teknik för att kompensera för avlagringar, skum och fukt
Kapacitiva givarhuvuden för förstärkare
- kapacitiva givarhuvuden i PTFE och hölje i rostfritt stål för extrema temperaturer, extrema tryck och trånga utrymmen
- med separat förstärkare, binär eller analog signal eller IO-Link
- snabb, enkel och kostnadseffektiv montering
- extra robusta varianter för tuffa miljöer
Kapacitiva sensorer med speciella egenskaper och fjärrelektronik
- kapacitiva givare med hölje i rostfritt stål, plast eller PTFE
- med stor temperaturtålighet upp till 250 °C och vid 180 °C trycktåliga upp till 6 bar samt tåliga mot högt tryck upp till 150 bar
- givarhuvuden för drift med separat förstärkare, IO-Link-kompatibla
- självhäftande varianter för enkel och flexibel montering