3D-stereokamera
3D-Machine Vision
Tillgänglig i:
1 Serie
3D-stereokameran kännetecknas av snabb implementering, hög flexibilitet i användningen och ett robust hölje.
Med 12 miljoner 3D-datapunkter och en upplösning på 12 MPixel fångar kameran varje detalj med en bildfrekvens på upp till 9 Hz, beroende på upplösningen. De justerbara objektiven på kamerorna och den integrerade projektorn ger dessutom optimala resultat, oavsett i vilket arbetsområde kameran används.
Via GigE Vision-gränssnittet kan egna 3D-applikationer skapas på grundval av kameradata.
Med det programvarubibliotek som ingår i leveransen kan 3D-beräkningen automatiskt läggas ut på ett grafikkort, vilket ökar kamerans prestanda.
Specialfunktioner
- 3D-stereokamera för industriella 3D-tillämpningar
- Hög tillämpningsflexibilitet tack vare GigE Vision-gränssnittet
- klarar sig bra i tuffa miljöer tack vare det IP54-skyddade höljet
- möjliggör mycket noggrann 3D-bildbehandling genom 12 MPix-upplösning av 3D-data och 2D-bilder.
- optimalt anpassningsbar till ditt arbetsområde genom justerbara objektiv på kameror och projektorer
1 Serie
Serie | Focal length | Color scheme | Gränssnitt | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | color, monochrome | LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.